Vérin cylindrique DSNU-3/4"- -PPV-A

548536

Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
167.698 N
Course
10.16 mm - 304.8 mm
Amortissement
Amortissement pneumatique, réglable des deux côtés