Vérin compact ADN-1/2"-1"-A-P-A
557022
Code EAN (GTIN) 4052568359447
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
25.4 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés