Vérin compact, à double effet, pouces ADN

Vérin normalisé selon ISO 21287 avec amortissement fixe ou réglable par l'utilisateur avec une forte variance.
  • Tige de piston taraudée ou filetée
  • Jusqu'à 50 % de gain de place par rapport à un vérin normalisé ISO 15552 comparable
  • Modèles très diversifiés permettant de personnaliser l'utilisation
  • Pour détection de position