Vérin compact ADN-1/2"-1/4"-I-P-A

557025

Code EAN (GTIN) 4052568359478

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
6.35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés