Vérin compact ADN-1/2"-3/4"-I-P-A
557027
Code EAN (GTIN) 4052568359492
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
68 N
Course
19.05 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés