Vérin compact ADN-5/8"-1"-A-P-A

557035

Code EAN (GTIN) 4052568359560

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
121.001 N
Course
25.4 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés