Vérin compact ADN-5/8"-2"-I-P-A
557045
Code EAN (GTIN) 4052568359669
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
121.001 N
Course
50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés