Vérin compact ADN-3/4"-1 1/4"-A-P-A

557051

Code EAN (GTIN) 4052568359713

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
31.75 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés