Vérin compact ADN-3/4"-2 1/2"-A-P-A
557054
Code EAN (GTIN) 4052568359744
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
63.5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés