Vérin compact ADN-3/4"-1 1/2"-I-P-A
557060
Code EAN (GTIN) 4052568359805
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
3/4"
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
38.1 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés