Vérin compact ADN-1"-1 1/2"-A-P-A
557069
Code EAN (GTIN) 4052568359881
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
295.002 N
Course
38.1 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés