Vérin compact ADN-1"-2"-A-P-A

557070

Code EAN (GTIN) 4052568359898

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
295.002 N
Course
50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés