Vérin compact ADN-1"-2 1/2"-I-P-A

557079

Code EAN (GTIN) 4052568359980

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1"
Force théorique à 6 bar, avance
295.002 N
Course
63.5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés