Vérin compact ADN-1 1/4"-1/2"-I-P-A
557091
Code EAN (GTIN) 4052568360092
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/4"
Force théorique à 6 bar, avance
483.001 N
Course
12.7 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés