Vérin compact ADN-1 5/8"-2"-A-P-A

557106

Code EAN (GTIN) 4052568360238

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés