Vérin compact ADN-1 5/8"-2 1/2"-A-P-A

557107

Code EAN (GTIN) 4052568360245

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
63.5 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés