Vérin compact ADN-1 5/8"-1 1/2"-I-P-A

557114

Code EAN (GTIN) 4052568360313

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 5/8"
Force théorique à 6 bar, avance
754 N
Course
38.1 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés