Vérin compact ADN-2"-1/4"-A-P-A

557119

Code EAN (GTIN) 4052568360351

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2"
Force théorique à 6 bar, avance
1178.001 N
Course
6.35 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés