Vérin compact ADN-2"-3/4"-I-P-A

557130

Code EAN (GTIN) 4052568360467

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2"
Force théorique à 6 bar, avance
1178.001 N
Course
19.05 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés