Vérin compact ADN-2"-2"-I-P-A
557134
Code EAN (GTIN) 4052568360504
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2"
Force théorique à 6 bar, avance
1178.001 N
Course
50.8 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés