Vérin compact ADN-2"-3"-I-P-A
557136
Code EAN (GTIN) 4052568360528
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2"
Force théorique à 6 bar, avance
1178.001 N
Course
76.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés