Vérin compact ADN-2 1/2"-1 1/4"-A-P-A
557141
Code EAN (GTIN) 4052568360566
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2 1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
1870.002 N
Course
31.75 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés