Vérin compact ADN-2 1/2"-1 1/2"-I-P-A

557150

Code EAN (GTIN) 4052568360658

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2 1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
1870.002 N
Course
38.1 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés