Vérin compact ADN-2 1/2"-3"-I-P-A
557153
Code EAN (GTIN) 4052568360689
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2 1/2"
Force théorique à 6 bar, avance
1870.002 N
Course
76.2 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés