Électrodistributeur VSVA-B-T32H-AZD-D1-1R5L
561371
Code EAN (GTIN) 4052568208806
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
2x3/2 monostable ouvert/fermé
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
1100 l/min
Raccord de travail pneumatique
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1 - G1/4
Mode d'actionnement
Électrique