Réducteur de pression proportionnelle VPPM-8L-L-1-G14-0L10H-V1P-S1
571292
Code EAN (GTIN) 4052568217730
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/4
Plage de réglage de pression
0.1 bar - 10 bar
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
2750 l/min