Électrodistributeur VMPA14-M1H-J-S-G1/8-PI

8023559

Code EAN (GTIN) 4052568278724

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/2 bistable
Débit nominal normal (normalisé selon DIN 1343)
590 l/min
Raccord pneumatique 1
G1/8
Mode d'actionnement
Électrique