Electrodistributeur VSVA-B-P53C-D-D1-F8-1A1

8033695

Code EAN (GTIN) 4052568654955

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre fermé
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
1800 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 1 selon ISO 5599-1
Raccord électrique
Forme A - selon EN 175301-803
Tension de service
24 V DC