Electrodistributeur VSVA-B-P53U-T-D2-F8

8033757

Code EAN (GTIN) 4052568655303

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
5/3 centre sous pression
Débit nominal normalisé selon ISO 8778
3500 l/min
Raccord pneumatique 1
Embase de taille 2 selon ISO 5599-1