Câble de liaison NEBC-LE4-ES-5-D12G4-ET
8040456
Code EAN (GTIN) 4052568286040
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Raccord électrique 1, type de raccord
Câble
Raccord électrique 1, connectique
Câble nu
Raccord électrique 2, type de connexion
Connecteur mâle
Raccord électrique 2, technologie de raccordement
M12x1, codage D selon EN 61076-2-101
Longueur de câble
5 m