Manomètre PAGN-63-16-G14-R1-1.6-0.5-V2

8081401

Code EAN (GTIN) 4052568447670

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fixation
Installation des câbles
Plage d’affichage
0 bar - 16 bar
Raccord pneumatique
G1/4
Classe de précision de mesure
1,6