Manomètre PAGN-26-1M-G18S
8088986
Code EAN (GTIN) 4052568572921
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fixation
Installation des câbles
Plage d’affichage
0 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
G1/8 avec anneau d'étanchéité
Classe de précision de mesure
4
Plage d’affichage
0 MPa - 1 MPa