Vérin compact ADN-S-20-10-A-P
8091449
Code EAN (GTIN) 4052568461607
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
20 mm
Force théorique à 6 bar, avance
188 N
Course
10 mm
Amortissement
bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés