Réducteur de pression proportionnelle VPPI-5L-3-G18-0L10H-V1-S1
8104668
Code EAN (GTIN) 4052568459659
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Fonction de distributeur
Réducteur de pression proportionnelle 3 voies
Raccord pneumatique 1
G1/8
Plage de réglage de pression
0 bar - 10 bar
Pression de service
10 bar - 12 bar
Plage de tension de service CC
21.6 V - 27.6 V