Réducteur de pression proportionnelle VPPI
La vanne à commande directe avec compensation de pression intégrée permet une régulation dynamique et précise même avec de grands diamètres nominaux. Un entraînement efficace à bobine mobile rend la VPPI très dynamique, tandis qu'un contrôleur de position sous-jacente assure une excellente stabilité. L'affichage graphique complet offre plusieurs options de réglage.
- Sélection pour le régulateur entre trois préréglages prédéfinis et un préréglage du client
- Avec ou sans affichage
- Faible bruit, flexibilité et dynamique élevée
- Application précise et stable d'un changement rapide de valeurs de consigne par le biais d'un actionneur à bobine mobile performant
- Commande via signal de courant ou de tension analogique, modèle numérique de valeurs de consigne ou signal MLI réglables
- S'intègre parfaitement dans notre gamme complète d'actionneurs électromécaniques, de moteurs, de variateurs et de commandes