Vanne à manchon VZQA-C-M22C-25-GG-V2V4E-5-T28

8159108

Code EAN (GTIN) 4052568596651

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Vanne à manchon à commande pneumatique
Fonction de distributeur
2/2 monostable fermé
Raccord de vanne
G1
Débit Kv
18 m³/h
Pression du fluide
0 bar - 5 bar