Capteur de débit SFAB-50U-WQ6-PNLK-PNVBA-M12

8162827

Code EAN (GTIN) 4052568594695

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
50 l/min
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1 :2010 [6 : 4 : 4] - Dioxyde de carbone - Azote
Pression de service
0 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
pour tuyau de Ø extérieur de 6 mm