Capteur de débit SFAB-1000U-HQ10-PNLK-PNVBA-M12

8162834

Code EAN (GTIN) 4052568594763

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de la courbe caractéristique de débit
1000 l/min
Fluide de service
Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxyde de carbone - Azote
Pression de service
0 bar - 10 bar
Raccord pneumatique
pour tuyau de Ø extérieur de 10 mm