Pince à serrage parallèle HPPH-16-16-NC-N-R12

8171873

Code EAN (GTIN) 4052568651817

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Structure de construction
Mode de fixation plate des doigts de pince - Guidage - Crémaillère/Pignon - avec doigt de pince - Pince pneumatique - cycle de travail à guidage forcé
Course par mors de pince
8 mm
Détection de position
Avec système de mesure de déplacement intégré
Raccord pneumatique
pour raccord enfichable de Ø extérieur de 4 mm