Pince à serrage parallèle HPPH
La combinaison pince à serrage parallèle-distributeur HPPH a été spécialement développée pour la collaboration homme-robot et peut être combinée avec de nombreux cobots ou robots grâce à une interface robot universelle. La faible hauteur de construction avec un faible moment d'inertie assure une dynamique élevée.
- Pour une collaboration homme-robot sûre jusqu'à 0,5 MPa
- Combinaison d'une pince et d'un distributeur avec capteurs intégrés et faible hauteur de construction
- Permet de réduire le temps de cycle et d'économiser jusqu'à 75 % d'air comprimé par rapport aux composants individuels
- Certification TÜV pour les pinces à doigts selon la norme ISO 15066
- Pour de nombreux cobots et robots différents grâce à l'interface mécanique du robot selon ISO 9409-1-50-4-M6
- Sécurité de la force de préhension pour une manipulation sûre, même en mode de coupure d'urgence
- Commande variée via E/S TOut Ou Rien (PNP/NPN) ou via IO-Link®
- Fabrication durable grâce à la réduction de l'utilisation des matériaux
- Fonctionnement durable grâce à une commande intégrée