Capteur de débit SFAM-90-10000L-TG112-PNLK-PNVBA-M12
8181251
Code EAN (GTIN) 4052568629557
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de plage de mesure de débit
10000 l/min
Fluide de service
Argon - Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxyde de carbone - Azote
Pression de service
16 bar
Raccord pneumatique
G1 1/2