Capteur de débit SFAM-90-5000L-TG1-PNLK-PNVBA-M12-EMD
8187370
Code EAN (GTIN) 4052568629663
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Valeur finale de plage de mesure de débit
5000 l/min
Fluide de service
Argon - Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:4:4] - Dioxyde de carbone - Azote
Pression de service
16 bar
Raccord pneumatique
G1