Venturi VN-14-H-T4-PQ2-VQ3-RO2-F1A

8187685

Code EAN (GTIN) 4052568634759

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Diamètre nominal de la buse Laval
1.4 mm
Vide max.
88 %
Volume d'aspiration max. par rapport à l'atmosphère
51.6 l/min