Vérin cylindrique DPRA-N-1 1/16"-5-NGP4-N
8217844
Code EAN (GTIN) 4052568786946
Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Downloads
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/16"
Course
127 mm
Amortissement
pas d'amortissement