Vérin cylindrique, pouces DPRA

Vérin cylindrique en acier inoxydable, vérin en pouces non réparable. Raccords de vérin NPT, filetage de tige de piston en pouces et dimensions totales en pouces. La conception du corps cylindrique à faible encombrement, offrant de nombreuses possibilités de montage, convient parfaitement à une utilisation dans les installations de conditionnement. Leur utilisation est fréquente pour le positionnement de rails de guidage, de glissières et de portes.
  • Remplacement direct par des vérins cylindiques en pouces
  • 10 tailles de trous de 9/16" à 3" avec une large palette d'options pour une flexibilité maximale
  • Le vérin en acier inoxydable 304 garantit la durabilité et une longue durée de vie avec des caractéristiques de fonctionnement constantes
  • S'adapte directement aux modèles existants, son remplacement aisé en fait le choix idéal pour les opérations de maintenance et de réparation