Vérin cylindrique DPRA-N-1 1/4"-5-NGP4-N

8217859

Code EAN (GTIN) 4052568787097

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/4"
Course
127 mm
Amortissement
pas d'amortissement