Vérin cylindrique DPRA-N-1 1/2"-5-NGP4-N

8217870

Code EAN (GTIN) 4052568787202

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
1 1/2"
Course
127 mm
Amortissement
pas d'amortissement