Vérin cylindrique DPRA-N-2"-5-UB-N

8217889

Code EAN (GTIN) 4052568787394

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Mode de fonctionnement
À double effet
Ø du piston
2"
Course
127 mm
Amortissement
pas d'amortissement