Vérin oscillant DFPD-E-18-RP-90-RS30-F04

8249019

Code EAN (GTIN) 4052568811693

Le code EAN est un numéro unique d''identification des produits.
Chargement des données...
Raccord pneumatique
G1/8
Couple de torsion sous pression de service nominale et angle d’oscillation de 0°
6.7 Nm
Angle d’oscillation
90 deg
Plan de pose des flasques
F04
Connecteur d'arbre
T11