Vérin oscillant DFPD-E
Der DFPD E ist der effiziente Schwenkantrieb für Standardanwendungen mit kompaktem Design, reduziertem Luftverbrauch und maximaler Flexibilität in der Integration.
- Jusqu'à 20 % de consommation d'air en moins pour une meilleure efficacité énergétique
- Construction légère et compacte
- Optimisée pour les applications standard
- Technologie de crémaillère/pignon fiable pour un mouvement précis
- Options de montage flexibles et différentes tailles disponibles
- Pression de service jusqu'à 8 bars pour une grande variété de scénarios d'application